六角扳手长型(单品)对边宽度尺寸:1.5~19.0mm 共有13种尺寸
商品
评价
详情
  • 六角扳手长型(单品)对边宽度尺寸:1.5~19.0mm 共有13种尺寸
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

六角扳手长型(单品)对边宽度尺寸:1.5~19.0mm 共有13种尺寸

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
单品(零售),可以根据需要的尺寸购买需要数量。对边宽度1.5~10mm的9种尺寸,可收纳于PROSTAR皮套
(六角扳手套件9件套用皮套)。
【类型】加长型
【对边宽度】 1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm(*)
       12.0mm、14.0mm、17.0mm、19.0mm
【全长】 91mm、101mm、113mm、128mm、142mm、163mm、184mm、206mm、231mm、259mm、
      291mm、333mm、375mm

尺寸

型号对边间距尺寸
(mm)
六角扳手长型(单品)对边宽度尺寸:1.5~19.0mm 共有13种尺寸:相关图像
全长(L尺寸)
(mm)
六角扳手长型(单品)对边宽度尺寸:1.5~19.0mm 共有13种尺寸:相关图像
内六角颈长(H尺寸)仅L型
(mm)
六角扳手长型(单品)对边宽度尺寸:1.5~19.0mm 共有13种尺寸:相关图像
重量
(g)
六角扳手长型(单品)对边宽度尺寸:1.5~19.0mm 共有13种尺寸:相关图像
352W151.591152
352W202101183
352W252.5113205
352W303128239
352W4041422918
352W5051633332
352W6061843853
352W80820644105
352W1001023150180
352W1201225957290
352W1401429170450
352W1701733380750
352W19019375891,100

规格

■ 内六角扳手(单品)352W

种类前端类型对边间距尺寸种类长度类型单件、套件区分
内六角L型标准毫米(mm)单件
材质表面处理收纳箱
铬钒钢(硬度:HRC57~60)镀镍单品销售,不带收纳盒。
  1. 内六角扳手(单品)352W的、两面宽度:1.5~10.0mm 的9个尺寸,可收纳于“内六角扳手套件(9件套)352S9”的保护盒中。
    “内六角扳手套件(9件套)352S9” 附带保护盒,内六角扳手(单品)352W不带盒子。

■ 内六角扳手套件(9件套)352S9

* “内六角扳手套件(9件套)”的介绍页

六角扳手长型(单品)对边宽度尺寸:1.5~19.0mm 共有13种尺寸:相关图像

■ 分种类· 类型别 WIHA公司 内六角扳手

种类前端类型对边间距尺寸种类长度类型单件、套件区分
内六角L型标准毫米(mm)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 内六角扳手 > 六角扳手长型(单品)对边宽度尺寸:1.5~19.0mm 共有13种尺寸