采用柔软的无纺布研磨材料制成,可以很好的用于各种不规则表面的研磨。最适宜用于铝、黄铜、不锈钢制小型零件的去毛刺、氧化表皮层去除、研磨损伤的消除、精密加工。请将其装在双头打磨机之上进行作业。
【特长】
・为配合双头打磨机而设计的采用无纺布研磨材的产品。
・从粗粒到细粒的精加工。
・旧漆脱漆。
・小型零件的研磨及去毛刺。
・焊接前的清洁。
・去除氧化膜及锈迹。
・去除木材的毛刺。
・去除不锈钢等焊接后的烧结。
・去除铝制品的划痕。
・涂装、压层前的粗面化。
・印刷电路板的清洁。
产品特长・规格
产品的基本规格・特长
型号 | 直径×厚度×孔径 (mm) | 最高转速 | 粒度分布 |
---|
SWF12516-S-AM | 125×16×12.7 | 5,000r.p.m. | 中砂 |
SWF12516-S-AF | 125×16×12.7 | 5,000r.p.m. | 细砂 |
SWF12516-S-AVF | 125×16×12.7 | 5,000r.p.m. | 超细砂 |
SWF15016-S-AM | 150×16×12.7 | 4,000r.p.m. | 中砂 |
SWF15016-S-AF | 150×16×12.7 | 4,000r.p.m. | 细砂 |
SWF15016-S-AVF | 150×16×12.7 | 4,000r.p.m. | 超细砂 |
SWF20025-S-AM | 200×25×15.9 | 4,000r.p.m. | 中砂 |
SWF20025-S-AF | 200×25×15.9 | 4,000r.p.m. | 细砂 |
SWF20025-S-AVF | 200×25×15.9 | 4,000r.p.m. | 超细砂 |