Mild Techno 产品外观
Mild Techno 产品包装
可以抛光弯曲和不规则形状的表面
对象物 | 铁 不锈钢 铝 |
---|---|
工具 | 圆盘研磨机 |
用途 | 磨削 倒角・去毛刺 表面抛光 |
用途详细 | 凹面、圆弧面和曲面的抛光。电镀前抛光。涂漆前除锈。铁、不锈钢、铝等的一般研磨抛光及基底抛光。 |
型号 | 直径×孔径 (mm) | 磨料 | 最高使用转数 | 粒度 |
---|---|---|---|---|
MT5010-A | 50×10 | A | 15,000r.p.m. | 40,60,80,100,120,150,180,240,320,400,600 |
MT7515-A | 75×15 | A | 15,000r.p.m. | 40,60,80,100,120,150,180,240,320,400,600 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|