商品外观
商品包装外观
对象物 | 铁 不锈钢 铝 其他 |
---|---|
工具 | 圆盘研磨机 |
用途 | 磨削 去毛刺 倒角 除锈 除漆 表面抛光 |
用途详细 | 铁、不锈钢、铝等的一般研削研磨、基底研磨。除锈、除漆。 焊道去除、飞溅物去除。 一般钢材的去毛刺、倒角。 |
型号 | 直径×孔径 (mm) | 研磨材 | 最高使用转数 | 粒度 |
---|---|---|---|---|
TD5010-A | 50×10 | A | 15,000r.p.m. | 40,80,100,150,180,240,320,400,600 |
TD5810-A | 58×10 | A | 20,000r.p.m. | 40,60,80,100,120,150,180,240,320,400,600 |
TD7515-A | 75×15 | A | 15,000r.p.m. | 40,60,80,100,120,150,180,240,320,400,600 |
TD10016-A (带15孔用接头) | 100×16 | A | 13,600r.p.m. | 40,60,80,100,120,150,180,240,320,400,600 |
TD12522-A | 125×22.2 | A | 11,000r.p.m. | 40,60,80,100,120,150,180,240,320,400,600 |
TD15022-A | 150×22.2 | A | 8,400r.p.m. | 40,60,80,100,120,150,180,240,320,400,600 |
TD18022-A | 180×22.2 | A | 8,400r.p.m. | 40,60,80,100,120,150,180,240,320,400,600 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|