数显卡尺 碳纤维制 太阳能
商品
评价
详情
  • 数显卡尺 碳纤维制 太阳能
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

数显卡尺 碳纤维制 太阳能

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・具有自动断电功能。
・具有调零功能,用于比较和间接测量。
・不易划伤被测物体的材质。
・太阳能电池板和锂电池两种电源方式。
【用途】
・用于外径测量、内径测量、深度测量和段差测量。

2种电源方式的数显游标卡尺

使用例

使用示例

  • 太阳能电池板和锂电池两种电源方式
  • 在周边照度为200lux以上情况下,通过太阳能电池板减轻电池消耗
  • 带可进行比较测量和间接测量的置零功能
  • 因为是碳纤维制,所以不会对被测量物造成损伤

规格

  • 材质 本体: 碳纤维合成塑料、数显显示部:ABS树脂
  • 电源: 太阳能/锂电池 CR2016 1个

此产品的使用示例

外径測定

外径测量

内径測定

内径测量

段差測定

段差测量

深さ測定

深度测量

比較測定1

比较测量1
将游标卡尺对准A,按下ZERO设置开关。通过直接测定B,可以测定A和B的尺寸差。

比較測定2

比较测量2
在A的内侧对准游标卡尺,按下ZERO设置开关。通过直接测定B,可以测定A和B的尺寸差。

間接測定1

间接测量1
将游标卡尺对准A,按下ZERO设置开关。通过直接测量B,可以测量C的尺寸。(请忽略负数。)

間接測定2

间接测量2
可以知道同一直径的两个孔的中心和中心之间的距离。将游标卡尺对准A,按下ZERO设置开关。通过直接测量B,可以测量C的尺寸。

这个产品的各部分名称和使用方法

各个部位的名称

使用方法

  1. 按下ON/OFF开关,接通电源后显示0.0mm。。
  2. 在量爪紧密闭合的状态下按下ZERO设定开关,开始测量。
  3. 从任意位置测量时,将量爪对准需要以零点为基点的位置,按下ZERO设定开关开始测量。
  • ※ 显示「0.00」的时候,有时会显示「-」(负)但也不影响使用。

使用上的注意事项

1.外径測定

1.外径测量
用测量外侧用面的中央部分垂直夹住被测量物。 如果用前端部分夹住或施加过多的力,就无法正确测量。

2.内径測定

2.内径测量
将内侧用的量爪尽可能深地放入被测量物的内侧,紧贴内面进行测量。 如果仅使前端部分紧密接触或施加过多的力,则无法正确测量。

3.深さ測定

3.深度测量
分别对准深度基准面、被测量物的基准面、深度条和被测量物的内表面,移动滑块直到深度条到达底面。 深度条的毛刺是朝向被测量物的角进行测量的。 如果施加过多的力,就无法进行正确的测量。

注意事項

  • 本机不是防水结构。 请不要在有水的地方使用。
  • 不使用时请关闭电源放入盒子中,保管在儿童够不到的地方。
  • 使用时,请远离磁铁和电器,否则有发生故障的风险。
  • 请勿掉落、碰撞或粗暴处理。
  • 请勿拆卸、从外部施加电压,或划伤本尺表面。
  • 脏了的话请用干软布擦拭。 请绝对不要使用水洗剂溶剂。
  • 请不要在阳光直射、湿度高的地方、温度变化剧烈的地方使用、保管。
  • 请在装有电池的状态下使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 游标卡尺 > 数显卡尺 碳纤维制 太阳能