产品概述
●UH-CT超硬丝攻主要针对热处理后硬度达HRC50至63度之模具钢,工具钢等高硬度钢材之攻牙加工。
●使用耐磨性,耐冲击性优良的硬质合金,表面施以氧化铝钛处理以增强其耐磨耗性。

产品特点
●底孔径推荐采用6H内螺纹内径的最大值。
●YAMAWA的沟槽角度设计,能切削出安定精良的螺纹。

尺寸图
规格概述
使用案例
怎样才能实现高精度的螺纹切削
影响螺纹精度的条件

(1)底孔的管理
丝锥是贴着底孔进行切削的刀具。如果底孔歪斜或精度差,则螺纹精度也会变差,还会对丝锥的寿命产生较大影响。
(2)丝锥加工的限度
使用丝锥进行螺纹孔加工时,由于排屑空间小,容易发生切屑堵塞,由此导致形成精度较低的螺牙,或丝锥折断。
高精度螺纹孔的加工方法
(1)恰当的底孔加工
需要在考虑到螺纹啮合率的基础上将底孔加工为恰当的尺寸。
底孔加工时建议使用跳动精度和刚性较高的硬质合金超短刃型钻头。
此外,使用立铣刀进行轮廓或镗孔切削可以实现更高精度的底孔精加工。
(2)螺纹铣刀的使用
使用硬质合金螺纹铣刀进行螺纹孔加工,可以避免发生切屑堵塞,同时实现高精度的螺纹孔加工。
相关文件
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。