产品概述
●高性能螺旋丝攻,表面施以Tin涂层处理与YAMAWA的螺纹设计,可适用于各类型合金钢材与非铁合金材的盲孔加工使用,适合对少量多样性材料加工。
●螺纹部采YAMAWA设计的BLF构型设计,可维持螺纹导程的稳定性与良好的排屑性,降低切屑排出不良造成牙部崩损的问题。

产品特点
●可加工材料范围广,采用可将表面涂层耐磨耗性,耐热性,耐溶着性充分发挥的沟型,适合使用水溶性切削油。
●螺纹部的完全牙只留数牙,后面的牙山全部切除一半的特殊构型设计,可预防完全牙部刀刃损伤,减轻攻牙扭力和摩擦抗力。

尺寸图
规格概述
使用案例
怎样才能实现高精度的螺纹切削
影响螺纹精度的条件

(1)底孔的管理
丝锥是贴着底孔进行切削的刀具。如果底孔歪斜或精度差,则螺纹精度也会变差,还会对丝锥的寿命产生较大影响。
(2)丝锥加工的限度
使用丝锥进行螺纹孔加工时,由于排屑空间小,容易发生切屑堵塞,由此导致形成精度较低的螺牙,或丝锥折断。
高精度螺纹孔的加工方法
(1)恰当的底孔加工
需要在考虑到螺纹啮合率的基础上将底孔加工为恰当的尺寸。
底孔加工时建议使用跳动精度和刚性较高的硬质合金超短刃型钻头。
此外,使用立铣刀进行轮廓或镗孔切削可以实现更高精度的底孔精加工。
(2)螺纹铣刀的使用
使用硬质合金螺纹铣刀进行螺纹孔加工,可以避免发生切屑堵塞,同时实现高精度的螺纹孔加工。
相关文件