用于测量温度的温度计。
【特长】
・使用易于阅读的刻度数字。
・色彩缤纷,为您的房间增添亮点。 您可以选择各种颜色和尺寸。
【用途】
・用于家庭、教室和办公室的温度控制。
色彩鲜艳的塑料温度计
特长
- 采用容易读取的刻度数字
- 色彩缤纷地点缀房间
- 各种颜色・各种尺寸可供选择
规格
- 本体尺寸 20cm:200x43x15mm、25cm:250x40x15mm、30cm:300x60x17mm
- 产品质量 20cm:38g、25cm:48g、30cm:86g
- 材质 本体:聚苯乙烯树脂
- 精度: ±1℃
- 测量范围: -30〜+50℃
- 1格刻度: 1℃