钢环量规 可以0.1 mm为单位进行指定的研磨加工
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
钢环量规 可以0.1 mm为单位进行指定的研磨加工
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
本款环规可作为杠杆表,孔径千分尺,内径千分尺,带表卡尺,内卡规等内径测量量具的标准值来做初始调零,材质为合金工具钢
产品特点
【特长】
● 随货附带出厂成绩检查书
● 经过高温冷却,稳定化处理,更耐磨耗。
● 尺寸齐全,除了标准品的1011个规格之外,还可接受特注订购
规格概述
使用案例
三点内径千分尺测量前需要用环规来进行调零
关于此商品的常见问题 (FAQ)
环规是否有防锈处理?
出厂时环规表面有防锈处理,但是用户在每次使用后进行保管之前必须进行防锈处理后才能放置起来,放置保管之前未进行防锈处理会有生锈的风险。
环规特注可以到多少范围?
200mm以下有标准品提供,200~520mm可以提供特注
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
测量工具
>
量规
>
环规
>
钢环量规 可以0.1 mm为单位进行指定的研磨加工
您还有
2
项规格未选
钢环量规 可以0.1 mm为单位进行指定的研磨加工
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1737202178213
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1737202178213