产品概述
用途广的针规产品,多用于辅助测量、用于检定以及定位等多方面。
产品特点
【特点】
直径1mm以上的针规表面有有刻印,方便识别取用
针规经过高温冷却处理,精度不容易受环境温度影响,
原装日本进口,耐磨耗,适合现场频繁检查作业以及量具精度管理
规格概述
【型号确定】询价订购时请用“AA-”加上精确到小数点后百分位或者千分位的数值,
例如直径1.05或者12.001的针规型号为AA-1.05或者AA-12.001
注意,小数点后末尾千分位为0的规格请以百分位填写,
例如12.050,型号为AA-12.05
AA-0.05···AA-0.09 | 0.05 …0.09 | 0.01增量 | 5~10 | ±0.5 | 0.5 | 650以上 |
AA-0.10···AA-0.19 | 0.10 …0.19 | 40 | ±0.8 |
AA-0.20···AA-0.999 | 0.200 … 0.999 | 0.001增量 |
AA-1.00···AA-10.00 | 1.000 …10.000 | 50 |
AA-10.01···AA-20.00 | 10.01-20.00 | 0.01增量 | ±1.5 | 0.8 |
AA-20.01···AA-30.00 | 20.01-30.00 | ±2 | 1.6 |
特注品 | 30.01-41.00 | — | ±3 | 3 |
使用案例
1.用于测量
孔直线度测量 槽宽测量
2.用于定位
铣削加工定位 注意事项
使用前注意事项· 使用针规之前,请用汽油等挥发性油类洗净,或者用干布和防锈油将污渍擦拭干净
· 使用针规前请确认是否有碰伤裂痕毛刺
使用时注意事项· 使用时,请注意端面没有毛刺和锈迹等不影响使用的情况,也尽量控制被测工件和针规的温差
· 直线型针规在使用时,请尽量使用针规夹或者带上手套,以避免体温对针规的膨胀影响
针规保管· 使用完毕后,请将测量部位彻底清洁和涂防锈油,并确认没有损伤后放入收纳盒内。没有刻字的针规请在存放时特别注意。
· 长期保管不使用的情况下,请每半年做一次有无异常的检查,重新涂上防锈油,并保管在温湿度变化不大的场所
针规换新的判断方法· 刻字有看不清时,可以判断为磨损造成的,建议换新品。1.00mm以上的针规上有刻字
包装样式
单支装,每支针规都有塑料盒包装
客户之声
客户A 2019/7/17
【用途】用于判断孔公差是否合格
【反馈】加工精度要求为H7的孔加工后,用针规来判断是否合格(需要购买通规合止规两个尺寸的针规)
另外在铣削加工后可以用针规来确认槽宽,每次需要时都会单支购买,新潟精机AA系列的针规不管在成本还是在精度上都很满意
客户B 2018/10/9
【用途】用于合格品检查
【反馈】之前是要做产品检测很急用,利用了米思米的当天出货服务。其他地方也找过,米思米在库规格非常齐全,帮了大忙
客户C 2017/8/29
【用途】用于小尺寸孔径确认
【反馈】针规装在专用的塑料盒中,对现场的整理整顿也起到了非常大的作用,很满意
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。