型号 | 商品类型 | 外径 | 线径 | 轴径 | 毛材 |
---|---|---|---|---|---|
DA-60 | 螺旋型刷 | 1.0mm | 0.051mm | 0.4mm | 不锈钢线 |
DA-61 | 螺旋型刷 | 1.5mm | 0.051mm | 0.6mm | 不锈钢线 |
DA-62 | 螺旋型刷 | 2.0mm | 0.06mm | 0.9mm | 不锈钢线 |
DA-63 | 螺旋型刷 | 2.5mm | 0.06mm | 1.1mm | 不锈钢线 |
DA-64 | 螺旋型刷 | 3.0mm | 0.06mm | 1.4mm | 不锈钢线 |
DA-65 | 螺旋型刷 | 3.5mm | 0.06mm | 1.4mm | 不锈钢线 |
DA-66 | 螺旋型刷 | 4.0mm | 0.06mm | 1.4mm | 不锈钢线 |
DA-67 | 螺旋型刷 | 4.5mm | 0.08mm | 1.8mm | 不锈钢线 |
DA-68 | 螺旋型刷 | 5.0mm | 0.08mm | 1.8mm | 不锈钢线 |
DA-69 | 螺旋型刷 | 5.5mm | 0.08mm | 2.2mm | 不锈钢线 |
DA-70 | 螺旋型刷 | 6.0mm | 0.08mm | 2.6mm | 不锈钢线 |
DA-71 | 螺旋型刷 | 6.5mm | 0.08mm | 2.6mm | 不锈钢线 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|