一种螺旋刷,可连接到电动或气动清洁器的尖端,用于微型精密抛光。
产品规格
型号 | 商品类型 | 外径 | 线径 | 轴径 | 毛材 |
---|
DA-12 | 螺旋型刷 | 2mm | 0.08mm | 1.1mm | 不锈钢线 |
DA-13 | 螺旋型刷 | 3mm | 0.08mm | 1.2mm | 不锈钢线 |
DA-14 | 螺旋型刷 | 4mm | 0.08mm | 3.0mm | 不锈钢线 |
DA-15 | 螺旋型刷 | 5mm | 0.08mm | 3.0mm | 不锈钢线 |
DA-16 | 螺旋型刷 | 6mm | 0.08mm | 3.0mm | 不锈钢线 |
DA-17 | 螺旋型刷 | 7mm | 0.08mm | 3.0mm | 不锈钢线 |
DA-18 | 螺旋型刷 | 8mm | 0.08mm | 3.0mm | 不锈钢线 |
DA-19 | 螺旋型刷 | 9mm | 0.08mm | 3.0mm | 不锈钢线 |
DA-20 | 螺旋型刷 | 10mm | 0.08mm | 4.0mm | 不锈钢线 |