一种强大的电容刷,可以连接到电动或气动清洁器的尖端,对管子的内表面进行研磨和抛光。
产品规格
型号 | 商品类型 | 外径(mm) | 线径(mm) | 轴径(mm) | 毛材 |
---|
CD-101 | 螺旋刷 | 10 | 0.15 | 6 | 不锈钢线 |
CD-102 | 螺旋刷 | 13 | 0.15 | 6 | 不锈钢线 |
CD-103 | 螺旋刷 | 16 | 0.15 | 6 | 不锈钢线 |
CD-104 | 螺旋刷 | 19 | 0.15 | 6 | 不锈钢线 |
CD-105 | 螺旋刷 | 25 | 0.15 | 6 | 不锈钢线 |
CD-106 | 螺旋刷 | 32 | 0.15 | 6 | 不锈钢线 |
CD-107 | 螺旋刷 | 38 | 0.15 | 6 | 不锈钢线 |
CD-108 | 螺旋刷 | 50 | 0.20 | 6 | 不锈钢线 |