【用途】
・用于金属表面氧化膜的除锈、铁板的除锈抛光、电镀层的底面抛光、油漆剥落等、焊接部位的精研磨、冲压切割去毛刺、成型品的去毛刺、铸造模具的表面清洁、橡胶制品的成型、木制品的木纹处理。
产品规格
型号 | 商品类型 | 毛材 | 外径 | 线径 | 安装部 | 孔径 |
---|
WB-25 | 轮型刷 | 钢丝 | 200mm | 0.30mm | 孔 | 15.88mm |
WB-29 | 轮型刷 | 钢丝 | 250mm | 0.30mm | 孔 | 25.40mm |
WB-20 | 轮型刷 | 钢丝 | 125mm | 0.30mm | 孔 | 12.70mm |
WB-21 | 轮型刷 | 钢丝 | 150mm | 0.30mm | 孔 | 12.70mm |
WB-26 | 轮型刷 | 钢丝 | 200mm | 0.30mm | 孔 | 19.05mm |
WB-23 | 轮型刷 | 钢丝 | 150mm | 0.30mm | 孔 | 19.05mm |
WB-24 | 轮型刷 | 钢丝 | 150mm | 0.30mm | 孔 | 25.40mm |
WB-27 | 轮型刷 | 钢丝 | 200mm | 0.30mm | 孔 | 25.40mm |
WB-18 | 轮型刷 | 钢丝 | 100mm | 0.30mm | 孔 | 12.70mm |
WB-22 | 轮型刷 | 钢丝 | 150mm | 0.30mm | 孔 | 15.88mm |
WB-28 | 轮型刷 | 钢丝 | 250mm | 0.30mm | 孔 | 19.05mm |
WB-19 | 轮型刷 | 钢丝 | 125mm | 0.30mm | 孔 | 9.53mm |
WB-30 | 轮型刷 | 钢丝 | 300mm | 0.30mm | 孔 | 25.40mm |
WB-31 | 轮型刷 | 钢丝 | 350mm | 0.30mm | 孔 | 25.40mm |