C-500
C700
数字计数器尺寸图
面板开孔尺寸
1/2表示功能(C-500、C-700)
位移转换为 1/2 并显示。
2倍表示功能(C-500、C-700)
位移转换为2倍并显示。
数据输出(C-500、C-700)
预设设置(C-700)
预设值显示。
OK/NG判断(C-700)
输出OK/NG判断。
振动值显示(C-700)
HOLD"Max+Min值(振动值)"并进行OK/NG判断。
最大值显示(C-700)
HOLD“+方向”的Max值并进行OK/NG判断。
最小值显示(C-700)
HOLD“-方向”的Min值并进行OK/NG判断。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|