型号 | 全长×高度×宽度(使用面)(mm) | 直线度·高度差(mm) | 重量(kg) | |
RIBM-500 | 500×60×10 | ±0.007 | 无淬火 | 1.5 |
RIBM-750 | 750×60×10 | ±0.010 | 3.2 | |
RIBM-1000 | 1000×70×12 | ±0.012 | 5 | |
RIBM-1500 | 1500×80×15 | ±0.017 | 8.5 | |
RIBM-2000 | 2000×100×18 | ±0.022 | 18 | |
RIBM-2500 | 2500×110×18 | ±0.027 | 25 | |
RIBM-3000 | 3000×130×22 | ±0.032 | 44 | |
RIBM-500Y | 500×60×10 | ±0.007 | 淬火 | 1.5 |
RIBM-750Y | 750×60×10 | ±0.010 | 3.2 | |
RIBM-1000Y | 1000×70×12 | ±0.012 | 5 | |
RIBM-1500Y | 1500×80×15 | ±0.017 | 8.5 | |
RIBM-2000Y | 2000×100×18 | ±0.022 | 18 | |
RIBM-2500Y | 2500×110×18 | ±0.027 | 30 | |
RIBM-3000Y | 3000×130×22 | ±0.032 | 44 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|