型号 | 全长×宽度×厚度(mm) | 直线度(mm) | 重量(kg) | |
RSHV-200 | 200×24×4 | ±0.012 | 无淬火 | 0.11 |
RSHV-300 | 300×35×4 | ±0.013 | 0.41 | |
RSHV-500 | 500×45×6 | ±0.015 | 0.8 | |
RSHV-600 | 600×48×6 | ±0.016 | 0.9 | |
RSHV-750 | 750×48×6 | ±0.018 | 1.7 | |
RSHV-1000 | 1000×48×6 | ±0.020 | 2.6 | |
RSHV-1500 | 1500×75×8 | ±0.025 | 5.7 | |
RSHV-2000 | 2000×85×8 | ±0.030 | 10.7 | |
RSHV-200Y | 200×24×4 | ±0.012 | 淬火 | 0.11 |
RSHV-300Y | 300×35×4 | ±0.013 | 0.41 | |
RSHV-500Y | 500×45×6 | ±0.015 | 0.8 | |
RSHV-600Y | 600×48×6 | ±0.016 | 0.9 | |
RSHV-750Y | 750×48×6 | ±0.018 | 1.7 | |
RSHV-1000Y | 1000×48×6 | ±0.020 | 2.6 | |
RSHV-1500Y | 1500×75×8 | ±0.025 | 5.7 | |
RSHV-2000Y | 2000×85×8 | ±0.030 | 10.7 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|