型号 | 长边×短边×宽×厚度(mm) | 垂直度(mm) | 重量(kg) |
RHS1-50 | 50×40×15×3 | ±0.013 | 0.04 |
RHS1-75 | 75×50×18×3 | ±0.014 | 0.05 |
RHS1-100 | 100×70×20×4 | ±0.015 | 0.1 |
RHS1-150 | 150×100×25×5 | ±0.018 | 0.24 |
RHS1-200 | 200×130×25×6 | ±0.02 | 0.38 |
RHS1-300 | 300×200×30×6 | ±0.025 | 0.7 |
RHS1-500 | 500×300×40×8 | ±0.035 | 2 |
RHS1-750 | 750×400×50×10 | ±0.048 | 4.5 |
RHS1-1000 | 1,000×550×60×12 | ±0.06 | 8.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|