商品画像:LB-1
商品画像:LB-2
商品画像:LB-3
商品画像:LB-4
商品画像:LB-5
商品画像:LB-6
商品画像:LH-2
商品画像:LB-7
商品画像:LB7S
商品画像:LB-7V
商品画像:LB-8
商品画像:LB-9
商品画像:LB-14
型号 | 分度值 (mm) | 测量范围 (mm) | 示值误差 (mm) | 测量深度 (mm) | 测量头高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
LB-1 | 0.1 | 10~90 | ±0.2 | 125 | 2 |
LB-2 | 0.1 | 10~90 | ±0.2 | 180 | 2 |
LB-3 | 0.01 | 10~30 | ±0.03 | 50 | 2 |
LB-4 | 0.01 | 10~30 | ±0.03 | 100 | 2 |
LB-5 | 0.01 | 20~40 | ±0.03 | 150 | 4 |
LB-6 | 0.01 | 30~50 | ±0.03 | 80 | 4 |
LB-7 | 0.01 | 10~70 | ±0.03 | 85 | 2 |
LB-7S | 0.01 | 15~35 | ±0.03 | 50 | 3.5 |
LB-7V | 0.01 | 35~85 | ±0.03 | 20 | 6.5 |
LB-8 | 0.01 | 100~120 | ±0.03 | 90 | 30(框架集成SK硬化) |
LB-9 | 0.01 | 20~40 | ±0.03 | 130 | 2(框架集成SK硬化) |
LB-14 | 0.01 | 100~150 | ±0.03 | 70 | 7 |
LH-2 | 0.01 | 10~120 | ±0.03 | 50 | 2 |
LH-2的精度保证范围在10~20mm之间。如果是20mm以上,请将母版对准与被测物体尺寸接近的尺寸,比较测量结果。
测量头尺寸图(LB-1、-2、-3、-4、-5、-6、-7、LH-2)(H尺寸 (测量头高度))
测量头尺寸图(LB-7V)
测量头尺寸图(LB-7S)
测量头尺寸图(LA-14、LB-14)
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|