商品画像:LA-1
商品画像:LA-2
商品画像:LA-3
商品画像:LA-4
商品画像:LA-5
商品画像:LA-6
商品画像:LA-7
商品画像:LA-8
商品画像:LA-9
商品画像:LA-10
尺寸图(LA-1~LA-10/LA-5S)
型号 | 分度值 (mm) | 测量范围 (mm) | 示值误差 (mm) | 测量深度 (mm) | 主要尺寸(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | H3 | H4 | |||||
LA-1 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 120 | 25 | 40 | 25 | 40 |
LA-2 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 240 | 48 | 57 | 48 | 57 |
LA-3 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 400 | 60 | 60 | 58 | 79 |
LA-4 | 0.05 | 0~50 | ±0.15 | 90 | 30 | 40 | 30 | 40 |
LA-5 | 0.05 | 0~50 | ±0.15 | 150 | 38 | 57 | 15 | 21 |
LA-5S | 0.05 | 0~10 | ±0.15 | 120 | 1.5 | 10 | 34 | 34 |
LA-6 | 0.01 | 0~10 | ±0.03 | 60 | 2.5 | 18 | 2.5 | 18 |
LA-7 | 0.01 | 0~60 | ±0.03 | 85 | 20 | 20 | 15 | 15 |
LA-8 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 130 | - | - | - | - |
LA-9 | 0.1 | 0~30 | ±0.2 | 100 | 2 | 12 | 2 | 12 |
LA-10 | 0.01 | 0~20 | ±0.03 | 100 | 28 | 28 | 28 | 28 |
尺寸图(LA11~LA31)
型号 | 分度值 (mm) | 测量范围 (mm) | 示值误差 (mm) | 测量深度 (mm) | 主要尺寸(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | H3 | H4 | |||||
LA-11 | 0.1 | 0~50 | ±0.2 | 125 | 2 | 5.5 | 2 | 5.5 |
LA-13 | 0.1 | 0~130 | ±0.3 | 235 | 134 | 134 | 15 | 37 |
LA-14 | 0.01 | 100~150 | ±0.03 | 70 | - | - | - | - |
LA-20 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 125 | 17 | 11 | 17 | 11 |
LA-21 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 220 | 66 | 69 | 12 | 10 |
LA-22 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 250 | 28 | 23 | 62 | 62 |
LA-23 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 300 | 45 | 50 | 48 | 43 |
LA-24 | 0.1 | 0~100 | ±0.4 | 600 | 300 | 300 | 100 | 100 |
LA-31 | 0.01 | 0~20 | ±0.03 | 125 | 60 | 63 | - | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|