无磁性・不导电新型杠杆百分表(U系列)
商品
评价
详情
  • 无磁性・不导电新型杠杆百分表(U系列)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

无磁性・不导电新型杠杆百分表(U系列)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
适用于被测物有磁性或带电时测量困难的测量仪器。
【特长】
・测量头和指针由非磁性材料制成,因此不易受到磁性环境的影响。
・陶瓷柄的使用,在进行加工机械一测量时不会导电。
・浅蓝色刻度盘易于读取。
・可以选择0.01mm、0.002mm、0.001mm类型。
・所有型号均配有防止仪表损坏的测量头。
・通过采用平衡针,最大限度地减少了由于姿势差异(仪表安装方向)造成的误差。
【用途】
・磁性环境、通电的加工机械

产品规格

非磁性・非通電ニューピクテスト(Uシリーズ):関連画像

通过使用带有红宝石球的测量头提高了耐磨性。

非磁性・非通電ニューピクテスト(Uシリーズ):関連画像

非磁性・不导电 新型杠杆百分表 U系列 立型外观尺寸图

非磁性・非通電ニューピクテスト(Uシリーズ):関連画像

非磁性・不导电 新型杠杆百分表 U系列 立型外观尺寸图

■外观尺寸图
型号L(mm)
PCN-1AU21.3
PCN-1BU22.2
PCN-1LU42.8
PCN-2U17.8
PCN-2BU16.6
PCN-SU11.7
非磁性・非通電ニューピクテスト(Uシリーズ):関連画像

非磁性・不导电 新型杠杆百分表 U系列 垂直形外观尺寸图

非磁性・非通電ニューピクテスト(Uシリーズ):関連画像

非磁性・不导电 新型杠杆百分表 U系列 垂直形外观尺寸图

型式 : PCN-5U / L: 21.3mm
型式 : PCN-6U / L: 17.8mm

产品规格

非磁性・非通電ニューピクテスト(Uシリーズ):関連画像

PCN-1AU外观图

非磁性・非通電ニューピクテスト(Uシリーズ):関連画像

PCN-5U外观图

型号分度值
(mm)
测量范围
(mm)
刻度规格最大容许误差MPE(μm)测量力
(N)以下
10刻度
示值误差
1回转
示值误差
全测量范围
行进示值误差
返回误差重复精度
PCN-1AU0.010.50-25-05--6430.3
PCN-1BU0.010.80-40-05--9430.3
PCN-1LU0.011.00-50-05--10530.3
PCN-2U0.0020.280-140-02--4310.3
PCN-2BU0.0020.20-100-02--4310.3
PCN-SU0.0010.140-70-02--4310.3
PCN-5U0.010.50-25-05--6430.3
PCN-6U0.0020.280-140-02--4310.3
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 百分表 > 无磁性・不导电新型杠杆百分表(U系列)