尺寸图
■外观尺寸图PCN-V系列 | |
---|---|
型号 | L(mm) |
PCN-1AV | 21.3 |
PCN-1BV | 22.2 |
PCN-1LV | 42.8 |
PCN-2V | 17.8 |
PCN-2BV | 16.6 |
PCN-SV | 11.7 |
■规格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 分度值 (mm) | 测量范围 (mm) | 刻度规格 | 最大容许误差MPE(μm) | 测量力 (N)以下 | ||||
10刻度 示值误差 | 1回转 示值误差 | 全测量范围 行进示值误差 | 返回误差 | 重复精度 | |||||
PCN-1AV | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 5 | -- | 6 | 4 | 3 | 0.3 |
PCN-1BV | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 5 | -- | 9 | 4 | 3 | 0.3 |
PCN-1LV | 0.01 | 1.0 | 0-50-0 | 5 | -- | 10 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-2V | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 |
PCN-2BV | 0.002 | 0.2 | 0-100-0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 |
PCN-SV | 0.001 | 0.14 | 0-70-0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|