商品画像
型号 | φD(mm) | L(mm) | 材质 |
---|---|---|---|
XB-800 | 1 | 2 | 硬质合金 |
XB-801 | 1.5 | 12 | 硬质合金 |
XB-802 | 2 | 7 | 硬质合金 |
XB-803 | 2 | 12 | 硬质合金 |
XB-804 | 1 | 20 | 硬质合金 |
XB-805 | 1.5 | 20 | 硬质合金 |
XB-806 | 2 | 20 | 硬质合金 |
XB-807 | 1 | 40 | 硬质合金 |
XB-808 | 1.5 | 40 | 硬质合金 |
XB-809 | 2 | 40 | 硬质合金 |
型号 | φD(mm) | L(mm) | 材质 |
---|---|---|---|
XS-800 | 1 | 2 | SKS 3 |
XS-801 | 1.5 | 12 | SKS 3 |
XS-802 | 2 | 7 | SKS 3 |
XS-803 | 2 | 12 | SKS 3 |
XS-804 | 1 | 20 | SKH |
XS-805 | 1.5 | 20 | SKH |
XS-806 | 2 | 20 | SKH |
XS-807 | 1 | 40 | SKH |
XS-808 | 1.5 | 40 | SKH |
XS-809 | 2 | 40 | SKH |
尺寸图
使用案例
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|