标准型百分表(分度 0.001mm)
商品
评价
详情
  • 标准型百分表(分度 0.001mm)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

标准型百分表(分度 0.001mm)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・最常见的百分表,刻度为0.001mm。
・防震机构可保护齿轮免受主轴突然上推的影响。
・内置O型圈,可防止水和油从外框和内框之间的间隙进入,具有优异的防水性。
・杆由SK硬化钢制成,因此具有高强度,可承受剧烈使用。
・所有型号均标配限位密封件。
【用途】
・可用于厚度测量、段差测量、跳动测量、比较测量等多种用途。
・可以根据测量对象的测量条件从多种仪器中进行选择。

最常见的标准型百分表,分度值0.001mm、0.005mm

商品照片

標準型ダイヤルゲージ(目量 0.001mm):関連画像

5B-HG 高精度型

標準型ダイヤルゲージ(目量 0.001mm):関連画像

5B

標準型ダイヤルゲージ(目量 0.001mm):関連画像

5F

標準型ダイヤルゲージ(目量 0.001mm):関連画像

5-DX

標準型ダイヤルゲージ(目量 0.001mm):関連画像

5-SWF

標準型ダイヤルゲージ(目量 0.001mm):関連画像

25

標準型ダイヤルゲージ(目量 0.001mm):関連画像

25S

標準型ダイヤルゲージ(目量 0.001mm):関連画像

25F-RE

標準型ダイヤルゲージ(目量 0.001mm):関連画像

55

標準型ダイヤルゲージ(目量 0.001mm):関連画像

55-DX

標準型ダイヤルゲージ(目量 0.001mm):関連画像

56

产品规格

型号分度值
(mm)
测量范围
(mm)
刻度规格示值误差(μm)返回误差
(μm)
重复精度
(μm)
测量力
(N)以下
1/10回转
(相邻误差)
1/2回转1回转2回转全测量范围
5B-HG0.00110-100-02±2±3±3±320.51.5
5B0.00110-100-02.5±3±4±4±530.51.5
5F0.00110-100-02.5±3±4±4±530.51.5
5-DX0.00110-100-02.5±3±4±4±530.51.5
5-SWF0.00110-100-02.5±3±4±4±530.51.5
250.0012±0-100-04±5±6±6±730.51.5
25S0.00120-100-04±5±6±6±730.51.5
25F-RE0.0012±0-100-04±5±6±6±730.51.5
550.00150-100-05±6±7±8±10411.5
55-DX0.00150-100-05±6±7±8±10411.5
560.00550-25-506±10±10±12±12551.5

尺寸

標準型ダイヤルゲージ(目量 0.001mm):関連画像

尺寸图

型号ABCDEFGHIJ
5B-HG6041.518.55314.52046.5498.00
-0.022
5-DX6042.61755.714.52057528.00
-0.03
5B6041.518.55314.52046.5498.00
-0.022
5F6041.518.55314.5--46.5498.00
-0.022
5-SWF6341.517.555152046.5498.00
-0.022
2572422566.514.52047.562.58.00
-0.03
25F-RE72412566.514.5--47.562.58.00
-0.03
25S6042.61755.714.52057528.00
-0.03
557352256617204.5762.58.00
-0.03
55-DX6244.517571719.54.56.5528.00
-0.03
566244.517571719.54.56.5528.00
-0.03

单位:mm

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 百分表 > 标准型百分表(分度 0.001mm)