用于确定各种标记标准的光学设备。
【特长】
・由于其高亮度,即使在明亮的工作场所,线条也清晰可见。
・配有水平调节三脚架适配器,可轻松在三脚架上进行水平调节。
・配备旋转微调旋钮,可实现 360° 精确参考匹配。
・防尘防水结构,即使在多尘场所或突然下雨时也能安心。
【用途】
・用于设定各种标准。
激光机器人 Neo BRIGHT
产品规格
- 带旋转微调功能,可快速对准基准线。
- 使用三脚架时易于转动和精细的水平调整。
- 不调整三脚架的脚就可以水平伸出的突破性的亲和原创适配器。
- 易于操作的顶部面板允许一键式线路切换。
- 气泡管有背光,所有开关操作都可以从顶部面板完成。
- 宽手柄让您可以牢牢握住它。
- 也可通过拆下支架进行壁挂式安装(Q系列)。
- 本体尺寸:直径167×35mm
产品规格
- 输出1mW以下(JIS等级2)
- 波长635nm、下部光斑650nm
- 指示精度:7.5m垂直线和水平线±1mm
- 光线出射角 垂线约130°/横线约120°
- 光线宽度 5m时约为1.5mm(7.5m时约为2mm)
- 自动修正范围±2.5°
- 倾斜时警告:超出自动校正范围时激光灯闪烁(大约1秒间隔)
- 旋转微调范围360°
- 制动方式 钟摆+磁阻尼的方式
- 连续使用时间 1模式:约58小时、2模式:约24小时、3模式:约42小时
- 电池电量低警告:开关打开时激光灯闪烁约8秒(约0.5秒间隔)
- 最大到达距离 约35m(使用受光器时)
- 防尘・防水结构 保护等级 IP54
- 三脚架安装螺钉 5/8inch
- 附属品 激光眼镜、水平调节三脚架适配器、铝盒、7号碱性干电池4个