• “螺母工具”
  • “螺母工具”
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

“螺母工具”

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
[特长]
▪ 本产品为手动工具,可紧固M4至M10的螺母。
▪ 本产品为套装类型,携带方便,最适宜作为常备工具。

制品特长・式样

制品的基本式样・特长

【概要】
用于 POP 螺母的手动紧固工具。

【用途】
由于它易于使用,因此适合在现场工作和试做过程中拧紧螺母。

性能・试验情报

  • MN10AS:可紧箍M4~M6。
  • MN10AL:可紧箍M6~M10
  • 使用的材料范围是铝/钢/不锈钢螺母。

使用方法・使用事例

使用方法

【作业手顺】

1)基材预钻孔
  • 首先,在基材上钻一个导向孔。 钻头直径采用POP螺母外径+0.1mm。(参照下表)
-M3M4M5M6M8M10
螺母直径5.06.07.09.011.013.0
导向孔径5.16.17.19.111.113.1

2)螺母的安装
(1)将控制杆旋至最左侧。
(2)向右转动旋钮,将POP螺母完全安装到心轴上。

“ナットツール”  ナットの装着

3)螺母的紧固
(1)将POP螺母插入基材的孔中。 这个时候要注意不要晃动。
(2)向右转动控制杆或扳手直至其停止。

“ナットツール”  ナットの締結

当旋转停止时,紧固完成。
(附带扳手(19):钢M6以上、铝M8以上请使用它代替控制杆。 )

4)MN-10A的拆除
(1)拧紧完成后,立即将控制杆或扳手返回半圈。
(2)将旋钮向左转动,从POP螺母上拆下 MN-10。

“ナットツール”  MN-10Aの取り外し

(注)若“螺母的安装”中的(1)、和”MN-10A的拆除”中的(1)操作不当,则有可能会损坏零件

 

【规格的更换】

“ナットツール”  サイズ交換1
(1)拆下机头
(2)将控制杆一直向左转动。
(3)用随附的扳手拆下心轴盖。
(4)更换为以下部件。

M4、M5、M6

“ナットツール”  サイズ交換2
(1)将②和③合并放入工具中。
(2)将控制杆一直向右转动。
(3)插入①。

M8、M10

“ナットツール”  サイズ交換3
(1)将②和⑤合并
(2)将③拧入⑤中并插入零件④
(3)将控制杆一直向右转动。
(4)插入①。

使用事例

“ナットツール”  使用事例
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 铆接工具 > “螺母工具”
您还有2项规格未选