• TRUSCO 透明十字型胶带
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

TRUSCO 透明十字型胶带

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・由于是半透明的,所以可以看清胶带下的内容。
・采用轻量、结实的布料。
・易于手撕,耐水性优良。
・可用油性记号笔书写文字。
 
产品规格
型号TRCT-50STRCT-75S
规格粘合力:3.2N/10mm
粘合力:8N/25mm
抗拉强度:40N/10mm
芯径:3英寸
可手撕
颜色:半透明
宽度(mm):50
长度(m):25
厚度(mm):0.14
粘合力:3.2N/10mm
粘合力:8N/25mm
抗拉强度:40N/10mm
芯径:3英寸
可手撕
颜色:半透明
宽度(mm):75
长度(m):25
厚度(mm):0.14
材质基材:聚乙烯布
粘合剂:丙烯酸类
基材:聚乙烯布
粘合剂:丙烯酸类
质量210g315g
使用示例
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 纤维胶带 > TRUSCO 透明十字型胶带
您还有2项规格未选