• TRUSCO 十字型胶带(每卷10 m)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

TRUSCO 十字型胶带(每卷10 m)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・由于聚乙烯层压,因此具有优异的防水性能。
・由聚乙烯扁丝制成的薄而轻的交叉带。
・可用油性记号笔书写文字。
产品规格
型号TNTS-10010
规格粘合力:4.9N/10mm
抗拉强度(纵/横):62/96N/10mm
抗裂强度:1.09N
每平方英寸系数(纵/横):46条/17条
芯径:1.5英寸(38mm)
可手撕
颜色:透明
宽度(mm):50
长度(m):10
厚度(mm):0.16
材质基材:聚乙烯布
粘合剂:丙烯酸类
质量82g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 纤维胶带 > TRUSCO 十字型胶带(每卷10 m)
您还有2项规格未选