使用无溶剂粘合剂的高作业性包装用牛皮纸胶带。
【特长】
・易于手撕,操作性优越。
・考虑环保,使用无溶剂粘合剂。
【用途】
・适用于纸箱等的封口。
・适用于颜色识别包装等。
新型牛皮纸胶带 No.305W・No.305C 规格
性质
- 用于密封相对较轻的产品的胶带。
- 制造过程中不使用有机溶剂。
- 胶带可以手撕,操作方便。
尺寸
- No.305W:宽度38・50mm、长度50m
- No.305C:宽度50mm、长度50m
颜色(颜色序号)
- No.305W:白
- No.305C:红(1)・黄(2)・绿(3)・蓝(4)・黑(6)・粉(11)・橙(13)・浅绿(14)・棕(18)・浅蓝(20)・紫(21)
一般特性
型号 | 商品名 | 基材 | 粘合剂 | 厚度 (mm) | 粘合力 (N/10mm) | 抗拉强度 (N/10mm) | 伸长率 (%) |
---|
305W | 新型牛皮纸胶带 | 牛皮纸 | 橡胶类 | 0.15 | 3.42 | 72.8 | 9 |
---|
305C |
---|