以聚丙烯为支撑体的薄而结实的胶带。
【特长】
・使用结实的聚丙烯基材。
・强粘着。
・在低温中也具有优异的粘合特性。
・与包装机(用于纸板箱)和自动切带机兼容。
・可以用油性笔在上面写字,也可以反复粘贴。
【用途】
・用于小件行李、包裹等的包装。
・纸箱包装用。
本产品的特点
总厚(mm) | 0.07 |
---|
标准颜色 | 透明 |
---|
标准长度(m) | 50 |
---|
粘着力(N(gf)/宽25mm) | 8.24(840) |
---|
抗拉强度(N/25mm) | 117.7 |
---|
延长率(%) | 120 |
---|
获得标准 | ─ |
---|
上述值是使用 JIS 或我们自己的测试方法测量的示例,并非保证值。
使用本产品之前,请仔细检查预期用途和使用条件。