扳手侧快速返回,插口侧固定。插口部位为KTC独创的动力装置形状。
挠性套筒扳手的规格
特长
- 符合ROHS指令
- 十二角(双层六角)
- 口径部可动,改变手柄的角度,可以回避障碍物。
- 防止应力集中,不易损坏螺栓的角部,采用表面接触形状力量合身对扳手的薄肉化也有贡献。
详细信息
No. | S | D1 | D2 | T | L | g |
---|
FBS-10 | 10 | 22 | 14 | 6 | 180 | 66 |
---|
FBS-12 | 12 | 26 | 17 | 6.5 | 205 | 100 |
---|
FBS-13 | 13 | 28 | 18 | 6.5 | 210 | 105 |
---|
FBS-14 | 14 | 29 | 19 | 6.5 | 230 | 140 |
---|
FBS-17 | 17 | 36 | 23 | 7 | 250 | 200 |
---|
FBS-19 | 19 | 40 | 26 | 7.5 | 265 | 230 |
---|
套装商品