组合扳手(英制)
商品
评价
详情
  • 组合扳手(英制)
  • 组合扳手(英制)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

组合扳手(英制)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
采用“矛形头”,实现了世界最小级别的头部尺寸,采用I型断面结构,重量轻,强度高。尺寸显示采用易见、锻造凸出的大字。

组合扳手(in尺寸)的规格

商品外观

组合式扳手(英制尺寸):相关图像

代表商品

特长

  • 符合RoHS指令
  • in尺寸商品
  • 十二角(双层六角)
  • 3/16以下(1/8,5/32,3/16)的扳手孔侧为六角形状

详细信息

组合式扳手(英制尺寸):相关图像

外形图

 
No.S(inch)D1D2T1T2Lg
MS2-5/325/3298.334808
MS2-3/163/16108.8348510
MS2-13/6413/64119.334.59011
MS2-7/327/3212.49.934.595.913
MS2-15/6415/6413.210.434.595.814
MS2-1/41/413.210.434.595.814
MS2-9/329/3215.411.93.5511120
MS2-5/165/1617.312.945.5126.228
MS2-11/3211/3219.514.44.56136.136
MS2-3/83/821.516.14.56.5150.442
MS2-7/167/1623.517.15716155
MS2-1/21/227.519.168.5187.485
MS2-9/169/1629.520.669.5190.298
MS2-19/3219/3231.422.6710200.3119
No.S(inch)D1D2T1T2Lg
MS2-5/85/833.423.6710.5215.3134
MS2-11/1611/163625.1710.5225.2153
MS2-3/43/44027.67.512255.3205
MS2-25/3225/3242