紧固或拧松螺栓、螺母时使用的扳手。
【特长】
・兼具最适合快速旋紧的扳手和可强力紧固的梅花扳手的功能。
・梅花侧孔径部采用曲面拟合形状。
・可防止应力集中,不易损伤螺栓、螺母的边缘,进行可靠的紧固和拧松作业。
・扳手侧头部为KTC独创的新型矛形头部。实现了世界上最小等级的头部宽度。
・最大限度缩小了宽度,增大了施力部位体积,改善了以往的矛形头部。
・柄中央设有凹部,不易弯曲,还实现了轻便化的I型截面形状。
・尺寸显示为大型锻造凸出刻印,容易识读。
组合扳手的规格
特长
- 符合RoHS指令。
- 十二角(双重六角)。
- 防止应力集中,不易损坏螺栓的角部,采用表面接触形状力量合身对扳手的薄肉化也有贡献。
详细信息
No. | S | D1 | D2 | T1 | T2 | L | g |
---|
MS2-04 | 4 | 9 | 8.3 | 3 | 4 | 80 | 8 |
MS2-045 | 4.5 | 10 | 8.8 | 3 | 4 | 85 | 10 |
MS2-05 | 5 | 11 | 9.3 | 3 | 4.5 | 90 | 11 |
MS2-055 | 5.5 | 12.4 | 9.9 | 3 | 4.5 | 96 | 13 |
MS2-06 | 6 | 13.2 | 10.4 | 3 | 4.5 | 96 | 14 |
MS2-07 | 7 | 15.4 | 11.9 | 3.5 | 5 | 111 | 20 |
MS2-08 | 8 | 17.3 | 12.9 | 4 | 5.5 | 126 | 28 |
MS2-09 | 9 | 19.5 | 14.4 | 4.5 | 6 | 136 | 36 |
MS2-11 | 11 | 23.5 | 17.1 | 5 | 7 | 161 | 55 |
MS2-12 | 12 | 25.5 | 18.1 | 5.5 | 7.5 | 170 | 65 |
MS2-13 | 13 | 27.5 | 19.1 | 6 | 8.5 | 188 | 85 |
MS2-14 | 14 | 29.5 | 20.6 | 6 | 9.5 | 190 | 98 |
MS2-15 | 15 | 31.4 | 22.6 | 7 | 10 | 200 | 119 |
MS2-16 | 16 | 33.4 | 23.6 | 7 | 10.5 | 215 | 134 |
MS2-17 | 17 | 36 | 25.1 | 7 | 10.5 | 225 | 153 |
MS2-18 | 18 | 38 | 26.6 | 8 | 11.5 | 241 | 184 |
MS2-19 | 19 | 40 | 27.6 | 7.5 | 12 | 256 | 205 |
MS2-20 | 20 | 42 | 29.6 | 8 | 12 | 271 | 234 |