带灯放大镜(倍率 3倍・10倍)
商品
评价
详情
  • 带灯放大镜(倍率 3倍・10倍)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

带灯放大镜(倍率 3倍・10倍)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
即使在黑暗的场所也能明亮地放大的放大镜。
【特长】
・由于带有灯,即使在黑暗的地方也能明亮地放大。
・使用两个镜片,内镜片为塑料,外镜片为玻璃(E-3)。
・玻璃镜片(E)。
・本体:ABS树脂制成。
【用途】
・查看报纸和词典等小字时(75761、75762)。
・用于观察邮票、珠宝、钟表内部等(75708)。

带灯,即使在暗处也能明亮放大的放大镜

放大镜 E-3 28mm 10倍 带灯

75708 10倍ライト付

75708
10倍 带灯

  • 使用两片透镜(内透镜为塑料,外透镜为玻璃)
  • 本体尺寸:180x53x48mm
  • 产品质量:95g
  • 透镜直径:28mm
  • 倍率:10倍
  • 电池:2号干电池 2件(另售)
  • 使用灯泡:LED
  • 材质 本体:ABS树脂

放大镜 E 50mm 3倍 带灯

75761 3倍ライト付

75761
3倍 带灯

  • 玻璃透镜
  • 本体尺寸:151x55x31mm
  • 产品质量:101g
  • 透镜直径:50mm
  • 倍率:3倍
  • 电源:7号干电池 2件(附带的电池为测试用,会有电量不足的现象)
  • 使用灯泡:2.2V・0.25A
  • 材质 本体:ABS树脂

产品规格

 EE-3
材质本体:ABS树脂
电源7号干电池 2件
(附带的电池为测试用,会有电量不足的现象。)
2号干电池 2件
(另售)
使用灯泡2.2V・0.25ALED
ライト付なので暗い所でも明るく拡大する

因为有灯,所以即使在黑暗的地方也会明亮地放大

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 光学仪器 > 带灯放大镜(倍率 3倍・10倍)