阅读用放大镜
商品
评价
详情
  • 阅读用放大镜
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

阅读用放大镜

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
清楚易看,方便拿取的放大镜。
【特长】
・共有七种型号可供选择,您可以根据自己的应用进行选择。
・采用不易划伤的高级玻璃镜片(型号 75520 和 75521 除外)。
・双焦点的镜片,2倍、4倍一镜两用的轻便型塑料放大镜(型号:75520、75521)。
【用途】
・报纸、词典等细小字阅读时使用。

用于查看细小文字的放大镜阵容

ルーペ リーティング用:関連画像

品种丰富

产品规格

型号品名本体尺寸
(mm)
产品质量
(g)
75509A-2 塑料柄 65mm 2.5倍155×65×1270
75792A-3 65mm 3倍182×74×1783
75793A-4 75mm 2.5倍192×83×1796
75794A-5 100mm 2倍228×107×17178
75517B-2 塑料柄 75mm 2倍185×75×13104
75520B-3 75mm 2倍&4倍 双焦点185×85×1856
75521B-4 100mm 2倍&4倍 双焦点235×115×22128

产品编号一览

-7550975517
镜片尺寸
(mm)
φ65φ75
倍率2.5倍2倍
材质本体(框):黄铜
本体(柄):氯乙烯树脂
-7579275793757947552075521
镜片尺寸
(mm)
φ65φ75φ100φ75φ100
倍率3倍2.5倍2倍2&4倍
材质本体(框・柄):ABS树脂

关于这个商品的特长

ルーペ リーティング用:関連画像

清晰易懂

关于焦距、倍率、倍率的精度误差

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 光学仪器 > 阅读用放大镜