家庭温度计 数显 T 温度 烹调用
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
家庭温度计 数显 T 温度 烹调用
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
测量食物温度的温度计。
【特长】
・只需操作ON/OFF按钮即可测量温度。
・温度检测部分较长,可安全使用。
・采用防滴结构,可以安全测量油温和食品内部温度。
・测量范围为-30~250°C,显示为4位数字,字符高度为11毫米。
・显示部分的盖子材料:ABS树脂,温度检测部分由不锈钢制成,具有约30分钟自动断电结构。
【用途】
・用于测量油和食品内部的温度。
产品规格
型号
品名
本体尺寸
(mm)
产品质量
(g)
72978
烹饪用 粉
213×25×15
21
72979
烹饪用 绿
213×25×15
21
精度
0~100℃±1℃ 其余±2℃
测量范围
-30~250℃
最小测量值
0.1℃
显示
4位 文字高度11mm
材质
显示部・保护盖:ABS树脂
探针:不锈钢
电源
碱性电池 LR44 1个
(附带的电池是测试用,会有电量不足的现象。)
自动关机
开机后约30分钟左右
附属品
保护盖
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
测量工具
>
温度计/湿度计
>
家庭温度计 数显 T 温度 烹调用
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1739708014861
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1739708014861