无需接触即可测量温度的放射温度計。
【特长】
・非接触方式,使用安全卫生。
・通过激光点,测量位置一目了然。
・激光点上方约 2 厘米处是测量范围直径的中心。
【用途】
・用于测量各种温度。
产品特长・规格
产品的基本规格・特长
制造国家:中国
支持RoHS
可以校正(仅73014支持)
- 距离系数12:1
- 自动断电
- 可识别测量范围的双激光点
- 测量范围:-60~+500℃
- 带背光
- 距离系数16:1
- 自动断电
- 可识别测量范围的双激光点
- 测量范围:-60~+625℃
- 放射率可调整
- HOLD测量/LOCK测量
- 带背光
- 6种模式(HI报警、LOW警报、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度)
型号 | 品 名 | 本体尺寸 (mm) | 产品质量 |
---|
73010 | B 带激光点功能 | 185×46×143 | 240g |
73014 | C 带激光点功能 放射率可调整 | 245g |
D(距离):S(测量范围直径)=12:1
例:与测量对象的距离36cm→测量范围直径3cm、与测量对象的距离6m→测量范围直径50cm
D(距离):S(测量范围直径)=16:1
例:与测量对象的距离48cm→测量范围直径3cm、与测量对象的距离8m→测量范围直径50cm
■规格
| 73010 | 73014 |
---|
精度 | 0~500℃: ±2%或±2℃(数值高的一方) -60~0℃: ±{-2℃+(显示温度×0.05)}℃ | 0~625℃: ±2%或2℃(数值高的一方) -60~0℃: ±{-2℃+(显示温度×0.05)}℃ |
---|
测量范围· | -60~500℃ | -60~625℃ |
---|
最小显示(分辨率) | -9.9~199.9℃:0.1℃ 其余:1℃ |
---|
使用温度 | 0~50℃ |
---|
放射率 | 0.95(固定) | 0.1到1可调整(初期设定0.95) |
---|
自动关机 | 无操作状态约15秒后 | 无操作状态约60秒后 |
---|
电池寿命 | 连续使用14小时 | 连续使用14小时※1 |
---|
电源 | 7号碱性干电池 2根 ※附带的电池是测试用,会有电量不足的现象。 |
---|
激光波长 | 635~660nm |
---|
功率 | 1mW以内(等级2 JIS) |
---|
- ※ 不使用激光点及背光灯的情况下,连续使用140小时
注意・禁止事项
【警告】
- 请不要直视激光或面向别人使用, 如果激光直接进入眼睛,可能会导致视力下降。
- 请保管在孩子够不到的地方,不要让孩子使用。
【注意】
- 请不要作为体温计使用。
- 本产品不是防水结构,请勿在有水花的地方使用,否则将成为故障的原因。
- 不要拆开或改装,导致测量不准。
- 请不要因掉落等造成强烈冲击,否则将成为故障的原因。
- 如果有灰尘、垃圾附着在测量窗(红外线检测部)上,测量精度将会变差,请及时将附着物清除干净。
- 有水蒸气、灰尘、烟雾的环境会影响测量精度。
- 长期不使用时,请务必拔掉电池进行保管。
- 本产品为非接触时式温度计,请勿直接接触测量对象,特别是与高温的测量对象接触时,会显示错误的测量结果,导致损坏。
- 本产品的测量精度请查看「■规格」。因此,为了进行更高精度的温度管理,请购买精密温度计。
- 根据测量物的材质、光泽、厚度、颜色等不同,以及放射率的差异等,有时会与实际温度不符。
- 在产生电气干扰的环境下使用时、可能会出现显示不稳定或误差较大的情况。另外,请勿靠近带电的测量对象。
- 本产品请勿用酒精、稀释剂或其他有机溶剂清洗或者擦拭。如果产品表面有污渍,请用浸泡在溶解了中性洗涤剂的温水中的毛巾等拧干后再进行擦拭。
- 测量窗(红外线检测部)请始终保持干净状态使用。清洁时请使用水或含有医用酒精(乙醇)的柔软的布或者棉进行擦拭。另外,潮湿的状态下测量会引起误操作,所以请在使用前确认是否干燥。
- 本产品在周围温度急剧变化时,可能会影响测量精度。请在适应周围温度30分钟以上后使用。周围温度变化在10℃以上时,请将本产品适应30分钟以上的周边温度后再进行测量。
- 请勿在使用温度范围外使用・保管本产品。
- 对于客户或第三方因本产品而造成的任何后果性损害、附带损害、利润损失等间接损害,无论该损害是否是可预见的或可预见的,新和测量概不负责。但是,如果亲和测量存在故意或严重过失,或者客户符合《消费者合同法》中的消费者,则不受此限制。关于本产品的使用,如果亲和测量承担损害赔偿责任,则将本产品的相当于货款的金额作为限额承担赔偿责任。