产品概述
东日制作所刻度盘式扭力螺丝刀FTD-S系列
●基本型刻度盘式扭力螺丝刀
●适用于检查紧固螺钉。
●直读式扭力螺丝刀,适用于检查。
产品特点

产品结构图


FTD-S系列刻度盘式扭力螺丝刀产品特点: ●带双向刻度盘,可以同时使用加拧和回程扭矩检测法。 ●记忆指针峰值扭矩 (参见附图) ※FTD8N2-S和FTD16N2-S附带辅助紧固工具 |
尺寸图
●FTD2CN-S~400CN2-S系列尺寸图
 |
●FTD8N2-S、FTD16N2-S加强型系列尺寸图
FTD2CN-S | FTD5CN-S | FTD10CN-S | FTD20CN-S | FTD50CN2-S | FTD100CN2-S | FTD200CN2-S | FTD400CN2-S | FTD8N2-S | FTD16N2-S |
152 | 272 | 338 |
20 | 38 | 50 |
90 | 112 |
6 | 13 | 18 |
9 | 11 | |
85 | 157 | 188 |
67 | 115 | 150 |
0.14 | 0.37 | 0.9 | 0.93 |
红色(朱红) | 蓝色 | 绿色 | 紫色 | 红色(朱红) | 蓝色 | 绿色 | 紫色 | 红色(朱红) | 蓝色 |
| #3 |
1.2×8 |
规格概述
●FTD-S系列刻度盘式扭力螺丝刀扭力范围及最大受力值
●FTD-S系列刻度盘式扭力螺丝刀适配螺栓
FTD2CN-S | FTD5CN-S | FTD10CN-S | FTD20CN-S | FTD50CN2-S | — | FTD100CN2-S | FTD200CN2-S | FTD400CN2-S | FTD8N2-S | FTD16N2-S |
cN·m0.3~2 | 0.5~5 | 1~10 | 3~20 | 5~50 | — | 10~100 | 30~200 | 50~400 | N·m1~8 | 3~16 |
cN·m0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | — | 2 | 5 | 10 | N·m0.2 | 0.5 |
02FTD2-S | 05FTD2-S | 1FTD2-S | 2FTD2-S | 5FTD2-S | — | 10FTD2-S | 20FTD2-S | 40FTD2-S | 80FTD2-S | 160FTD2-S |
gf·cm30~200 | 50~500 | kgf·cm0.1~1 | 0.3~2 | 0.5~5 | — | 1~10 | 3~20 | 5~40 | 10~80 | 30~160 |
gf·cm5 | 10 | kgf·cm0.02 | 0.05 | 0.1 | — | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
FTD3Z2-S | FTD7Z2-S | FTD15Z2-S | FTD30Z2-S | FTD70Z2-S | 5FTD2-A-S | 10FTD2-A-S | 20FTD2-A-S | 40FTD2-A-S | 80FTD2-A-S | 160FTD2-A-S |
ozf·in0.5~3 | 1~7 | 2~15 | 5~30 | 10~70 | lbf·in0.5~5 | 1~10 | 3~20 | 5~40 | 10~70 | 20~140 |
ozf·in0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | lbf·in0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
M1 | M1.2 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3(M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 |
M1 | (M1.1)M1.2 | (M1.4)M1.6 | (M1.8)M2 | (M2.2) | M2.5、M3 | (M3.5) | M4 | (M4.5) | M6(M7) |
相关产品
●东日制作所扭力螺丝刀选型指南
 按规定的扭矩紧固螺钉:RTD/LTD/AMRD/AMLD系列 检查已紧固螺钉的扭矩:FTD-S/FTD系列 |
使用案例
●FTD-S系列刻度盘式扭力螺丝刀换刀头操作步骤
 1.将刀头连接到扭力螺丝刀的头部 2.调整刻度,使指针指向“0” 3.将记忆指针沿着与测定方向相反的方向转动至“0”位置后使用 4.进行扭矩测定或紧固 |
注意事项
●刻度盘式扭力螺丝刀操作注意事项
1. 使用前确认扭矩单位是否正确
2. 不要在水中或者海中使用扭力扳手
3. 请使用符合螺钉的刀头
4. 为了保证扭力手处于最佳状态,防止发生伤害事故,必须进行定期检查
5. 把刀头从套筒中拔出时,请用手握住轴,将刀头从套筒拔出