精度 ±3% | ||||||||||
国际单位制型号 | RTD15CN | RTD30CN | RTD60CN | RTD120CN | RTD260CN | RTD500CN | ||||
尺寸 [mm] | 全长 | L' | 100 | 110 | 130 | 150 | 155 | |||
手柄 | D1 | 16 | 20 | 24 | 30.5 | 33 | ||||
本体 | D2 | 10.7 | 14.8 | 18 | 23 | 26 | ||||
D3 | 11 | |||||||||
L1 | 18 | 24 | ||||||||
L2 | 76.5〜84.3 | 81.1〜90.1 | 105〜115 | 113.8〜123.8 | 129〜141 | |||||
锁定器 | d | 23.5 | 29 | 33 | 41 | 45 | ||||
W | 21.5 | 26.5 | 30 | 37.5 | 41 | |||||
重量 [kg] | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 0.27 | 0.32 |
●RTD系列扭力螺丝刀适配螺丝对比表 | ||||||||||||
精度 ±3% | ||||||||||||
国际单位制型号 | RTD15CN | RTD30CN | RTD60CN | RTD120CN | RTD260CN | RTD500CN | ||||||
扭矩范围 [cN·m] | 最小〜最大 | 2〜15 | 4〜30 | 10〜60 | 20〜120 | 60〜260 | 100〜500 | |||||
刻度 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | ||||||
公制型号 | 1.5RTD | 3RTD | 6RTD | 12RTD | 26RTD | 50RTD | ||||||
扭矩范围 [kgf·cm] | 最小〜最大 | 0.2〜1.5 | 0.4〜3 | 1〜6 | 2〜12 | 6〜26 | 10〜50 | |||||
刻度 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | ||||||
美制型号 | RTD20Z | RTD1.3I | RTD40Z | RTD2.6I | RTD80Z | RTD5I | RTD150Z | RTD10I | RTD22I | RTD40I | ||
扭矩范围 [ozf·in/lbf·in] | 最小〜最大 | ozf·in 6〜20 | lbf·in 0.2〜1.3 | ozf·in 15〜40 | lbf·in 0.4〜2.6 | ozf·in 20〜80 | lbf·in 1〜5 | ozf·in 30〜150 | lbf·in 2〜10 | 6〜22 | 10〜40 | |
刻度 | ozf·in 0.2 | lbf·in 0.01 | ozf·in 0.5 | lbf·in 0.02 | ozf·in 1 | lbf·in 0.05 | ozf·in 2 | lbf·in 0.1 | 0.2 | 0.5 | ||
适用螺钉 | 小螺钉 | (M1.8) | M2(M2.2) | M2.5、M3 | (M3.5) | M4(M4.5) | M5、M6 | |||||
自攻螺钉 | (M1.4)M1.6 | (M1.8)M2 | (M2.2)M2.5 | M3(M3.5) | M4 | (M4.5) |
指针式扭矩螺丝刀 |
![]() |
推荐理由:6.35mm系列可更换刀头,原装更耐用 【备注】其他品牌6.35mm系列旋具头均可适配 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|