【特长】
・通过使用交换头,可将一把扳手,变为开口扳手、梅花扳手、棘轮扳手、内六角扳手以及其他扳手使用。
・达到设定扭矩时,内置的肘节装置会发出清晰的“咔嗒”声音信号,表明紧固完成。
・通过旋钮和刻度可以轻松调整扭矩设置。
产品概述
东日制作所可换头可调式扭力扳手CL系列
●跳脱式扭力扳手
●通过使用交换头,可将一把扳手,变为开口扳手、梅花扳手、棘轮扳手、内六角扳手以及其他扳手使用。
●此系列不含交换头,交换头需另行购买
●适用于紧固生产线上的各种螺栓。
产品特点
![CL50NX12D产品图片](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/TON1/223005035167/img/a190001.jpg) ●CL/CLE2系列产品特点: 带交换头,与QL/QLE2型号拥有相同特性。 达到设定扭矩时,内置的肘节装置会发出清晰的“咔嗒”声音信号,表明紧固完成。 通过旋钮和刻度可以轻松调整扭矩设置。 CL2N~25N5附带大刻度的树脂手柄。 CL50N~280N附带树脂手柄,CL420N附带滚花手柄。 CLE550N2~1200N2拆分成扭力扳手本体和延长手柄两部分,可以紧凑地收起来。 CL25N5X10D、CL50NX12D、CL50NX15D、CL100NX15D、CL140NX15D可以使用AH型可调式扳头(活动式交换头)。 |
尺寸图
●CL50N~280N尺寸图
![东日制作所CL系列扭力扳手尺寸图](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/TON1/223005035167/img/a190002.jpg) |
CL50NX12D | CL50NX15D | CL100NX15D | CL140NX15D | CL200NX19D | CL280NX22D |
210 | 220 | 295 | 353 | 445 | 660 |
230 | 235 | 310 | 370 | 455 | 655 |
12 | 15 | 19 | 22 |
25.5 | 28 | 35 |
11.2 | 12.2 | 15 |
20 | 21.7 | 27.2 |
38.5 | 40 | 51.5 |
0.37 | 0.52 | 0.67 | 1.2 | 1.8 |
规格概述
●CL系列扭力扳手扭矩范及最大受力值 ●CL系列扭力扳手适配螺栓 |
| 精度 ±3% | |
CL50NX12D | CL50NX15D | CL100NX15D | CL140NX15D | CL200NX19D | CL280NX22D | CL420NX22D |
10~50 | 20~100 | 30~140 | 40~200 | 40~280 | 60~420 |
0.5 | 1 | 2 |
450CL3 | 500CL3 | 900CL3 | 1400CL3 | 1800CL3 | 2800CL3 | 4200CL3 |
kgf·cm 100~500 | 200~1000 | 300~1400 | 400~2000 | kgf·m4~28 | 6~42 |
kgf·cm 5 | 10 | 20 | kgf·m 0.2 | 0.5 |
450CL3-A | 500CL3-A | 900CL3-A | 1400CL3-A | 1800CL3-A | 2800CL3-A | 4200CL3-A |
lbf·in100~400 | 100~450 | lbf·ft 15~75 | 30~100 | 30~150 | 30~200 | 60~300 |
lbf·in5 | lbf·ft1 | 2 |
M10 | M12(M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22)M24 |
M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) |
238 | 227 | 339 | 397 | 449 | 424 | 442 |
相关产品
●东日制作所扭矩产品选型指南
![东日制作所扭矩产品选型指南](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/TON1/223005035167/img/a190003.jpg)
●东日制作所扭矩产品适配交换头选型指南 CL50NX12D的扭力扳手连接12D的交换头 交换头形状参考下方截图(例:SH12DX17) ※【选型内容】SH:交换头形状,12D:适配扳手接头,17:开口尺寸
![东日制作所扭矩扳手适配交换头选型指南](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/TON1/223005035167/img/a190004.jpg) |
使用案例
●扭力扳手预设扭力调整方式 1.向左旋转锁紧旋钮,将副刻盘松开 2.旋转副刻盘,设定扭矩值(主刻盘+副刻盘刻度值) 3.向右旋转锁紧旋钮,将副刻盘锁紧。旋转时如碰到销钉,可移动销钉位置
![扭力扳手预设扭力调整方式](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/TON1/223005035167/img/a190005.jpg)
●扭力扳手更换驱动方头图示及方法
![扭力扳手更换驱动方头图示及方法](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/TON1/223005035167/img/a190006.jpg) |
注意事项
1.扭矩扳手操作注意事项 ●产品出厂时设定在最低扭矩值 ●不要把扭矩设定在最低刻度值之下 ●请在扭矩刻度范围以内使用扭力扳手 ●不要使用老虎钳来锁紧副刻度盘,会造成锁紧机构损坏并无法保证扭矩的准确度 ●不要在水中或者海中使用扭力扳手 ●当听到【咔嗒】一声后,应立即停止紧固
2.预置型,单功能型,预锁定型扭力扳手的区别
![预置型,单功能型,预锁定型扭力扳手的区别](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/TON1/223005035167/img/a190007.jpg) |