●QL50N~280N尺寸图![]() | |||||||||||
国际单位制型号 | QL50N | QL100N4-3/8 | - | QL100N4 | QL140N | QL200N4 | QL280N-1/2 | QL280N | QL420N | ||
尺寸[mm] | 有效长度 | L | 180 | 255 | 318 | 400 | 600 | 900 | |||
全长 | L’ | 260 | 335 | 400 | 490 | 695 | 995 | ||||
方头 | a | 9.53 | 12.7 | 19.05 | |||||||
b | 11 | 14 | 15.4 | 20.5 | |||||||
扳头 | R | 16 | 17 | 18.8 | 20 | 22.5 | |||||
h | 25.6 | 29 | 32 | 33.5 | 38.4 | 39.9 | 44.5 | 46.5 | |||
本体 | m | 25.5 | 28 | 35 | 38.6 | ||||||
n | 11.2 | 12.2 | 15 | 16.1 | |||||||
d | 20 | 21.7 | 27.2 | 30 | |||||||
D | 38.5 | 40 | 51.5 | 45 | |||||||
重量[kg] | 0.45 | 0.69 | 0.88 | 1.4 | 2 | 3.4 |
●QL系列扭力扳手扭矩范及最大受力值 ●QL系列扭力扳手适配螺栓 | |||||||||||
国际单位制型号 | QL50N | QL100N4-3/8 | - | QL100N4 | QL140N | QL200N4 | QL280N-1/2 | QL280N | QL420N | ||
扭矩范围 | 最小~最大 | 10~50 | 20~100 | - | 20~100 | 30~140 | 40~200 | 40~280 | 60~420 | ||
[N·m] | 刻度 | 0.5 | 1 | 2 | |||||||
公制型号 | 450QL3 | 900QL4-3/8 | - | 900QL4 | 1400QL3 | 1800QL4 | 2800QL3-1/2 | 2800QL3 | 4200QL2 | ||
扭矩范围 | 最小~最大 | kgf·cm100~500 | 200~1000 | - | 200~1000 | 300~1400 | 400~2000 | kgf·m4~28 | 6~42 | ||
[Kgf·cm/ Kgf·m] | 刻度 | kgf·cm5 | 10 | 20 | kgf·m0.2 | ||||||
美制型号 | QL400I-3A | QL750I-3A | QL75F-3A | - | QL100F-4A | QL150F-4A | QL200F-4A | - | QL300F-6A | ||
扭矩范围 | 最小~最大 | lbf·in100~400 | 150~750 | lbf·ft15~75 | - | 30~100 | 30~150 | 30~200 | - | 60~300 | |
[lbf·in/ lbf·ft] | 刻度 | lbf·in5 | 10 | lbf·ft1 | 2 | ||||||
适用螺栓 | 普通钢制螺栓 | M10 | M12(M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | ||||
高压螺栓 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | |||||
最大手力[N] | 278 | 392 | 440 | 500 | 467 |
【特长】
・使用刻度可以轻松改变扭矩。
・QL2N~25N5采用内置大刻度的树脂握把。
・QL50N~280N为树脂制握把,QL420N为金属制握把。
【用途】
・用于紧固作业。
QL2N外观
QL25N5外观
QL50N外观
※画像为代表性型号画像。
〈规格:QL2N~25N5〉
〈规格:QL50N~280N/420N〉
注) QL50N~280N 是树脂手柄, QL420N 是金属手柄。
QL2N~25N5
QL50N~280N
QL420N
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|