【特长】
・宽量程、高精度、重量轻、读取刻度容易,适用于检查。
・DB-S系列配备了便于读取最大值的记忆指针。
・刻度盘有防护罩,可防止损坏测定物。(除DB420N)
・DB25N~DB280N附带树脂手柄。
产品概述
东日制作所直读式,表盘式,检查用DB系列扭力扳手
●基本型刻度盘式扭力扳手、宽量程、高精度。
●检查扭力扳手,带欧式头接头。
●不受握持位置影响
●表盘清晰直观,适用于测定作业
产品特点
![DB12N4-S产品配置图](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/TON1/223005035112/img/a190001.jpg) DB12N4-S实拍图[全长205㎜]
![DB12N4-S产品图](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/TON1/223005035112/img/a190002.jpg) DB/DBE/DBR系列刻度盘式扭力扳手产品特点: ●宽量程、高精度、重量轻、读取刻度容易,适用于检查。 ●由于刻度盘可移动,可先将指针调至所需扭矩,然后当指针指向“0”时完成紧固。 ●即使移动手力点(手握位置),精度不受影响。 ●刻度盘有防护罩,可防止损坏测定物。(除DB420N、DBE系列、DBR系列) ※DB-S系列、DBE-S系列、DBR-S系列配备了便于读取最大值的记忆指针。 ●DB25N~DB280N附带树脂手柄。 ※DBE附带延长手柄 |
尺寸图
●DB1.5N4-S/DB3N4-S/DB6N4-S/DB12N4-S尺寸图
![DB12N4-S扭力扳手尺寸图](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/TON1/223005035112/img/a190003.jpg) |
DB1.5N4-S | DB3N4-S | DB6N4-S | DB12N4-S |
170 |
205 |
77.2 |
69 |
6.35 |
7.5 |
14 |
34 |
14 |
19 |
95 |
0.4 |
规格概述
●DB系列刻度盘式扭力扳手范及最大受力值 ●DB系列刻度盘式扭力扳手适配螺栓 |
DB1.5N4-S | DB3N4-S | DB6N4-S | DB12N4-S |
0.2~1.5 | 0.3~3 | 0.6~6 | 1~12 |
0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
15DB4-S | 30DB4-S | 60DB4-S | 120DB4-S |
kgf·cm2~15 | 3~30 | 6~60 | 10~120 |
kgf·cm0.2 | 0.5 | 1 | 2 |
DB13I- 2AS | DB26I- 2AS | DB40I- 2AS | DB75I- 2AS |
lbf·in0~13 | 0~26 | 0~40 | 0~75 |
lbf·in0.2 | 0.5 | 1 |
(M3.5) | M4 (M4.5) | M5、M6 | (M7) |
M3 (M3.5) | M4 | M4 (M4.5) | M5、M6 |
8.8 | 17.6 | 35.3 | 70.6 |
相关产品
●东日制作所扭矩产品选型指南
![东日制作所扭矩产品选型指南](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/TON1/223005035112/img/a190004.jpg)
![产品主图DB100N-S](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/TON1/223005035112/img/a190005.jpg) ●DB100N-S [全长400mm] |
使用案例
●DB系列刻度盘式扭力扳手操作步骤
![DB系列刻度盘式扭力扳手操作步骤](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/TON1/223005035112/img/a190006.jpg) 1.调整刻度,使指针指向“0”(图3) 2.将套筒插入方形驱动头 3.将套筒套在螺栓头部或螺母上 4.握住把手中心,一边观察刻度,一边沿测定方向旋转 5.可预先将指针对准规定扭矩,使刻度显示"0"(图4) |
注意事项
●表盘式扭力扳手操作注意事项 1. 使用前确认扭矩单位是否正确 2. 不要在水中或者海中使用扭力扳手 3. 请使用与六角螺栓尺寸相符的套筒 4. 使用扭力扳手前,要确保手、肘不会碰到周围物体,以免受伤 5. 不要把扭力扳手当作锤子使用 6. 为了保证扭力手处于最佳状态,防止发生伤害事故,必须进行定期检查 7. 加力方向应该与扭力扳手成直角。(偏差范围为±15°)(图2)
![表盘式扭力扳手操作注意事项](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/TON1/223005035112/img/a190007.jpg) |