• 表盘式扭矩扳手 基本形
  • 表盘式扭矩扳手 基本形
  • 表盘式扭矩扳手 基本形
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

表盘式扭矩扳手 基本形

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
日本制造的扭矩扳手,具有易于读取的表盘形状,非常适合测量工作。
【特长】
・用于检查的基本型扭矩扳手。
・即使移动手的施力点(手握位置),精度不受影响。
・比平板式相比变形少,减轻工人疲劳。
・由于刻度盘可旋转,可先将指针调至所需扭矩,然后当指针指向“0”时完成紧固。
・扭矩精度:±3%/负载方向:右、左。
【用途】
・检查和紧固用。

产品特长・规格

产品的基本规格・特长

DB12N4-S

DB700N

DBE2100N-S

【概述】
用于检查的基本型扭矩扳手。 易于读取的表盘形状使其成为测量工作的理想选择。

 

【特长】

  • 宽量程、高精度、重量轻、刻度大,易于检查。
  • 由于刻度盘可以旋转,可先将指针调至所需扭矩,然后当指针指向“0”时完成紧固。
  • 刻度盘有防护罩,可防止损坏测定物。(DB420N、DBE系列、DBR系列除外)
  • DB25N~DB280N附带树脂手柄。
  • DBE附带延长手柄。
  • DB-S系列、DBE-S系列、DBR-S系列配有指针,方便读取最大值。
 

【规格】

型号DB1.5N4DB3N4DB6N4DB12N4DB25NDB50N
扭矩测量范围
(N・m)
最小~最大0.2~1.50.3~30.6~61~123~255~50
1刻度0.020.050.10.20.5
适用螺栓
(参考)
普通钢螺栓(M3.5)M4(M4.5)M5、M6(M7)M8M10
高压螺栓M3(M3.5)M4M4(M4.5)M5、M6(M7)M8
最大扭矩时的
手力(N)
8.817.635.370.6125208
尺寸
(mm)
有效长度L170200240
全长L'205245320
宽度B77.2
表盘外径D69
方头a6.359.53
b7.511
扳手头e1417
h3440.5
R1418.5
本体d1930.632
L095110140
质量约(kg)0.40.6
型号DB100NDB200NDB280NDB420N
扭矩测量范围
(N・m)
最小~最大10~10020~20030~28040~420
1刻度125
适用螺栓
(参考)
普通钢螺栓M12(M14)M16(M18)M20(M22)
高压螺栓M10(M14)M16(M18)
最大扭矩时的
手力(N)
323488467525
尺寸
(mm)
有效长L310410600800
全长L'400500690890
宽度B77.291
表盘外径D6981
方头a12.719.05
b1417.720.5
扳手头e1716.314.716.7
h43.547.249.357.1
R18.521.526
本体d31.335.434
L0180230300
质量约(kg)0.711.652.6

 

型号DBE560NDBE700NDBE850NDBE1000NDBE1400NDBE2100N
扭矩测量范围
(N・m)
最小~最大50~56070~700100~850100~1,000200~1,400200~2,100
1刻度51020
适用螺栓
(参考)
普通钢螺栓M24(M27)M30(M33)M36
高压螺栓M20(M22)M24(M27)M30
最大扭矩时的
手力(N)
5606096807418751,050
尺寸
(mm)
有效长度L1,0001,1501,2501,3501,6002,000
全长L'1,1001,2601,3601,4901,7402,140
宽度B91
表盘外径D81
方头a19.0525.4
b20.526.528.5
扳手头e19.62216.914.518.818.3
h63.16767.9637378.3
R293434.839.845.8
本体L1723803.5805730722.5
d343834
d040455160
L0420500
质量约(kg)4.15.76.36.68.813.1

专利・证书信息

所有型号的表盘式扭矩扳手均附有检验和校准证书。

规格表

型号扭矩调整范围
(N・m)
最小刻度
(N・m)
插入角
(mm)
全长约
(mm)
质量约
(kg)
DBE1400N200~1,4002025.41,7488.8
DBE2100N200~2,1002025.42,15013.1
DB1.5N40.2~1.50.026.352040.40
DB3N40.3~3.00.056.352040.40
DB6N40.6~6.00.106.352040.40
DB12N41.0~12.00.206.352040.40
DB25N3.0~25.00.509.532470.60
DB50N5.0~50.00.509.533180.60
DB100N10.0~100.01.0012.703980.70
DB200N20.0~200.02.0012.705011.00
DB280N30.0~280.05.0019.056911.65
DB420N40.0~420.05.0019.058962.60
DBE560N50.0~560.05.0019.051,1094.10
DBE700N70.0~700.010.0019.051,2675.70
DBE850N100.0~850.010.0025.401,3696.30
DBE1000N100.0~1,000.010.0025.401,4966.60

外形图

DB1.5N4~12N4外形図

DB1.5N4~12N4

DB25N~280N外形図

DB25N~280N

DB420N外形図

DB420N

DB560N~2800N外形図

DB560N~2800N

 
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 扭矩扳手 > 表盘式扭矩扳手 基本形
您还有2项规格未选