型号 | 尺寸 | 尖端外形 尺寸 mm | 适用螺栓 | 轴直径 φmm | 轴长 mm | 全长 mm | 根部六边形 尺寸 mm | 质量 g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8400-3 | T3 | 1.12 | M1 | 2.5 | 40 | 117 | - | 13 |
8400-4 | T4 | 1.3 | M1 | 2.5 | 40 | 117 | - | 13 |
8400-5 | T5 | 1.4 | M1.6 | 3 | 50 | 127 | - | 14 |
8400-6 | T6 | 1.75 | M2 | 3 | 50 | 127 | - | 15 |
8400-7 | T7 | 2.0 | M2 | 3 | 50 | 127 | - | 15 |
8400-8 | T8 | 2.32 | M2.5 | 3 | 60 | 140 | - | 20 |
8400-9 | T9 | 2.5 | M2.5 | 3.5 | 60 | 140 | - | 22 |
8400-10 | T10 | 2.72 | M3 | 3.5 | 70 | 160 | - | 28 |
8400-15 | T15 | 3.26 | M3.5 | 4 | 80 | 175 | - | 38 |
8400-20 | T20 | 3.84 | M4 | 5 | 100 | 200 | - | 54 |
8400-25 | T25 | 4.4 | M5 | 6 | 120 | 225 | - | 77 |
8400-27 | T27 | 4.96 | M5-6 | 6 | 125 | 230 | 10 | 82 |
8400-30 | T30 | 5.52 | M6 | 7 | 130 | 240 | 10 | 110 |
8400-40 | T40 | 6.65 | M8 | 8 | 140 | 260 | 13 | 152 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|