8206S-5
球
产品序号 | 尺寸 mm | 适用盖螺栓 螺杆式 | 适合套件 螺杆式 | 轴长 mm | 全长 mm | 重量 g |
---|---|---|---|---|---|---|
8206S-1.27 | 1,27 | M1.4 | M2.5 | 50 | 127 | 12 |
8206S-1.5 | 1,5 | M1.6-2 | M3 | 70 | 147 | 12 |
8206S-2 | 2 | M2.5 | M4 | 80 | 157 | 13 |
8206S-2.5 | 2,5 | M3 | M5 | 90 | 167 | 15 |
8206S-3 | 3 | M4 | M6 | 100 | 180 | 22 |
8206S-4 | 4 | M5 | M8 | 120 | 210 | 37 |
8206S-5 | 5 | M6 | M10 | 140 | 235 | 55 |
8206S-6 | 6 | M8 | M12-14 | 160 | 260 | 81 |
8206S-8 | 8 | M10 | M16 | 180 | 290 | 148 |
不可做正式紧固。
瑞士手柄螺丝刀
标志符号
瑞士手柄是PB的第3代开发产品。
动机是满足用户的要求,戴上手套也能产生较大扭矩的螺丝刀。
即使手上潮湿也完全不会打滑,采用独一无二的握柄材质。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|