可更换式精密螺丝刀套装,配有可互换刀片和伸缩手柄。
【特长】
・刀片长度为120mm。
・卷筒包装。
・可以卷成紧凑的尺寸,便于携带。
【用途】
・非常适合在精确区域工作。
产品概述
PB SWISS瑞士进口可换头螺丝刀组套 带可更换刀头,伸缩手柄带旋转盖,刀头长度可无极调节 510:PH00*120,0*120,1*120各1PC 更多组合请参考下方更多商品选择 |
产品特点



 ●采用基于弹簧钢而研发的特殊合金,具有较高的硬度跟弹性 ●510组套带可更换刀头,伸缩手柄带旋转盖,刀头长度可无极调节 ●采用防滑舒适型SWISS GRIP手柄,握持舒适,防滑耐磨 ●套装组合可适用于多种工况 |
尺寸图
510/510CN规格尺寸图
 |
规格概述
|
 |  |  |  |
510 | PB 53螺丝刀柄 | 53CPH系列: 00*120mm, 0*120mm,1*120mm | | | | 87 |
511 | PB 53螺丝刀柄 | 53CPH系列: 00*120mm, 0*120mm,1*120mm | 53D系列:1.5-2-120mm, 2.5-3-120mm | | | 100 |
513 | PB 53螺丝刀柄 | 53CPH系列: 00*120mm, 0*120mm | 53D系列:1.5-2-120mm, 2.5-3-120mm | 53T系列:6-7-120mm, 8-9-120mm | | 90 |
515 | PB 53螺丝刀柄 | 53CPH系列: 00*120mm, 0*120mm,1*120mm | 53D系列:1.5-2-120mm, 2.5-3-120mm | 53T系列:6-7-120mm, 8-9-120mm | 53PZ系列:0-1 | 102 |
注意: 510(不带包装) 510CN(带包装) |
使用案例
 PB swiss螺丝刀可用于电子维修,工业维修,安装及保养等工作 |
相关产品
下述商品均可使用下方产品型号在米思米官网进行采购 *更多型号欢迎咨询


 ●7215G(定制款) ●8220 ●510CN/511CN/513CN/515CN ●1110.ESD/1113.ESD ●9216 ●9516
 |
品牌介绍
PB Swiss Tools 代表了难以企及的工具精度和使用寿命。70 多个国家的专家选用 PB Swiss Tools,以完成具有最高质量要求的工作,绝非偶然。
>对于未来的投入
PB Swiss Tools 工具具有无可争议的高品质,众所周知,绝非偶然。这家由 Max Baumann (CTO) 和 Eva Jaisli (CEO) 作为第四代领导的家族企业每年优化并创新出新的品牌产品。仅仅在上一年,便有 100 种新产品问世。目前,PB Swiss Tools 的产品系列包含了超过 3000 种产品。
持续的增长是企业历史的一部分,这可追溯到 1878 年。位于 Emmental 的 Wasen 的这个乡村铁匠铺最初生产的是用于驾驭牛的鼻环。
1916 年 Paul Baumann 接手了铁匠铺,并成立了家族企业 PB Baumann GmbH。1940 年开始生产的第一件工具是螺丝刀.
2011 增加了医疗器材部门 。今天,160 名员工在 Wasen 和 Sumiswald 每年生产 1200 万件工具和器械。超过三分之二的产品出口到世界各地。
>百分之百瑞士制造
为了传达自身的质量要求和渊源,企业从 2006 起改名为 PB Swiss Tools。在 Emmental,瑞士制造远不止是一个口号。尽管瑞士法郎走强,企业仍坚守瑞士的生产基地。在出口导向型公司中只有少数几家能像 PB Swiss Tools 那样,百分之百在瑞士进行产品的开发和制造。
以高超的教育水平和与专家的密切合作而闻名的瑞士高校致力于促进创新能力的提高。由于和瑞士的工业及研究中心有着密切的联系,因此周边地区的诸多培训和工作岗位得到了保证。PB Swiss Tools 每年将营业额的 20% 投入到新产品的研发中。