可更换型强力螺丝刀套装
商品
评价
详情
  • 可更换型强力螺丝刀套装
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

可更换型强力螺丝刀套装

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
功能强大、易于操作的可更换螺丝刀套装。
【特长】
・握把由CAB(醋酸丁酸纤维素)制成,其中含有源自木材和棉花的天然材料。
・握把非常适合直接用皮肤轻轻地握住。优异的抗冲击性且易于护理。
・遵守环保生产活动政策。
・PB不含镉,仅使用一种可回收材料制造手柄。
・接头部分是可拆卸的,因此快速转动时可以笔直使用,想要强力拧紧时可以弯曲成90°使用。
・附有卷起盒。
【用途】
・非常适合需要强力拧紧螺钉的各种类型的工作。

可更换型强力螺丝刀套装的详细信息

差替式強力ドライバーセット 225 イメージ

可更换型强力螺丝刀套装 225 图片

差替式強力ドライバーセット 226 イメージ

可更换型强力螺丝刀套装 226 图片

差替式強力ドライバーセット 227 イメージ

可更换型强力螺丝刀套装 227 图片

可更换型强力螺丝刀套装 套装内容

  • 225:225A、225C-4・5・6・7、225D-4・5・6・8/质量:690g
  • 226:225A、225F-5.5・6・7・8・9・10・11・13/质量:653g
  • 227:225A、225D-3・4・5・6・8、225E-1・2・3/质量:631g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 螺丝刀 > 可更换型强力螺丝刀套装