205
形状
产品序号 | 尺寸 mm | 适用盖螺栓 螺杆式 | 适用套件 螺杆式 | 轴长 mm | 全长 mm | 重量 g |
---|---|---|---|---|---|---|
205-0.89 | 0,89 | M2 | 41 | 116 | 14 | |
205-1.27 | 1,27 | M1.4 | M2.5 | 50 | 125 | 10 |
205-1.5 | 1,5 | M1.6-2 | M3 | 70 | 145 | 11 |
205-2 | 2 | M2.5 | M4 | 80 | 165 | 17 |
205-2.5 | 2,5 | M3 | M5 | 90 | 180 | 26 |
205-3 | 3 | M4 | M6 | 100 | 195 | 34 |
205-3.5 | 3,5 | 110 | 205 | 38 | ||
205-4 | 4 | M5 | M8 | 120 | 220 | 51 |
205-4.5 | 4,5 | 130 | 230 | 57 | ||
205-5 | 5 | M6 | M10 | 140 | 245 | 73 |
205-5.5 | 5,5 | 150 | 255 | 81 | ||
205-6 | 6 | M8 | M12-14 | 160 | 270 | 105 |
205-7 | 7 | 170 | 280 | 125 | ||
205-8 | 8 | M10 | M16 | 180 | 300 | 174 |
205-10 | 10 | M12 | M18-20 | 200 | 330 | 220 |
经典螺丝刀
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|