一字型柄螺丝刀(止动螺丝用)
商品
评价
详情
  • 一字型柄螺丝刀(止动螺丝用)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

一字型柄螺丝刀(止动螺丝用)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・刀片的根部与前端之间笔直,最适合喷嘴类的调整作业。
・握柄是由含有源自木材或棉花的天然原材料的CAB(纤维素、醋酸、丁酸)制成。不伤肌肤,适合抓握,耐冲击性优异,保养简单的手柄。
・数十年来广受欢迎的、设有沟槽的握柄采用最适合握持的形状设计,可切实传递高扭矩。
・兼备优异的硬度和韧性的PB独创的特殊合金制刀片。

一字螺丝刀(套件螺丝用)的详细内容

一字螺丝刀(紧定螺丝用):相关图像

一字螺丝刀(紧定螺丝用)图像1

一字螺丝刀(紧定螺丝用):相关图像

一字螺丝刀(紧定螺丝用)图像2

一字螺丝刀(套件螺丝用)的尺寸

106-1

  • 适用套件螺杆式:M4
  • 刃尖厚度:0.6mm
  • 轴径:φ3(轴径:3 mm)
  • 轴长:100mm
  • 全长:190mm
  • 重量:28g

106-2

  • 适用套件螺杆式:M5
  • 刃尖厚度:0.8mm
  • 轴径:φ4(轴径:4mm)
  • 轴长:110mm
  • 全长:205 mm
  • 重量:40g

106-3

  • 适用套件螺杆式:M6
  • 刃尖厚度:1mm
  • 轴径:φ5(轴径:5mm)
  • 轴长:120mm
  • 全长:220mm
  • 重量:58g

106-4

  • 适用套件螺杆式:M8
  • 刃尖厚度:1.2mm
  • 轴径:φ6(轴径:6mm)
  • 轴长:130mm
  • 全长:235mm
  • 重量:77g

106-5

  • 适用套件螺杆式:M10
  • 刃尖厚度:1.6mm
  • 轴径:φ8(轴径:8mm)
  • 轴长:140mm
  • 全长:250mm
  • 重量:124g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 螺丝刀 > 一字型柄螺丝刀(止动螺丝用)