长六角扳手套件(英寸),可轻松将扳手插入螺丝孔。
【特长】
・扳手具有5位生产编号,可以追溯到生产的原材料阶段。
・硬度高达HRC59,强度高,因此具有优异的耐磨性和耐久性,可施加高扭矩。
・镀镍铬,防锈,使用寿命长。
・带支架。
・CN系列有包装。
【用途】
・非常适合工作时难以插入的螺丝孔。
加长型内六角扳手套件(英寸) 的详细
214H 套装内容
- 加长型内六角扳手(214-332・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16)
- 质量:263g
214H-12 套装内容
- 加长型内六角扳手(214-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16)
- 质量:296g
214ZH-12CN 套装内容
加长型内六角扳手套件(英寸)214ZH-12CN 图片
- 加长型内六角扳手(214-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16)
- 质量:333g
214ZHCN 套装
- 加长型内六角扳手(214-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16)
- 质量:301g